Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EPG TC214 |
EPG TC414 |
EPG TC614 |
EPH TB940 |
EPH TC201 |
EPH TC212 |
EPH TC512 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Filettatura maschio BSPP | Portata | Pressione di uscita | Rapporto di compressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.33 € | 1 | 7 giorni | Collegamento pompa grasso con avvolgitore | Uscita grasso : G 1/4 | 900 g/min (per portata d'aria 6 bar) | 406 bar (Aria pressione 7 bar) | 58:1 | ||
55.60 € | 1 | 7 giorni | Tubo in gomma 4 m per gruppo EPG KR20 | Uscita grasso : G 1/4 | 900 g/min (per portata d'aria 6 bar) | 406 bar (Aria pressione 7 bar) | 58:1 | ||
74.13 € | 1 | 7 giorni | Tubo in gomma 6 m per gruppi EPG KR30 e EPG KR60 | Uscita grasso : G 1/4 | 900 g/min (per portata d'aria 6 bar) | 406 bar (Aria pressione 7 bar) | 58:1 | ||
113.13 € | 1 | 7 giorni | Tubo lunghezza 1035 mm con vite per gruppo EPH MRK220 | Uscita olio : G 1/2 | 20 l/min (per portata d'aria 6 bar) | 28 bar (pressione aria 7 bar) | 4:1 | ||
83.27 € | 1 | 7 giorni | Tubo Ø 1", Lunghezza 2 m per gruppo EPH MRK 220 | Uscita olio : G 1/2 | 20 l/min (per portata d'aria 6 bar) | 28 bar (pressione aria 7 bar) | 4:1 | ||
40.38 € | 1 | 7 giorni | Tubo 1/2", Tratto 2m | Uscita olio : G 1/2 | 20 l/min (per portata d'aria 6 bar) | 28 bar (pressione aria 7 bar) | 4:1 | ||
75.75 € | 1 | 7 giorni | Tubo in gomma 5 m pressione 150 bar per gruppi EPH KR60 e EPH KR220 | Uscita olio : G 1/2 | 20 l/min (per portata d'aria 6 bar) | 28 bar (pressione aria 7 bar) | 4:1 |
Loading...
Filettatura femmina BSPP | Ingresso aria : G 1/4 | Pressione di utilizzazione | 3 a 7 bar | Tecnologia | Pistone a doppio effetto |
---|
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Filettatura maschio BSPP
Portata
Pressione di uscita
Rapporto di compressione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali