Spirale in poliuretano: con raccordi maschi fissi e girevoli

Spirale in poliuretano: con raccordi maschi fissi e girevoli
Libertà di movimento garantita.
In officina, i tubi a spirale offrono la flessibilità necessaria per alimentare attacchi rapidi, pistole di soffiaggio e vari utensili pneumatici. La loro lunghezza si adatta all'utilizzo e consente all'operatore di utilizzare facilmente l'utensile collegato all'interno della propria area di lavoro, senza vincoli di peso e ingombro, evitando ogni rischio di aggrovigliamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUS 64NR
PUS 66NR
PUS 68FF
PUS 86FF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura
(°C)
Lunghezza max.
(m)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Filettatura esterna BSPT Max. Pressione di esercizio
(bar)
Altezza
(mm)
Materiale Vantaggio Ø delle spire
(mm)
Lunghezza max. (m)
(m)
Pressione max di utilizzo
(bar)
Filettatura maschio BSPT

42.50 €

1 7 giorni -15 a +70--0,46,5 x 10---PoliuretanoAntigraffio4248R 1/4

47.90 €

1 7 giorni -15 a +70--0,636,5 x 10---PoliuretanoAntigraffio5268R 1/4

50.93 €

1 7 giorni -82803506.5 X 10R 1/4870------

83.22 €

1 7 giorni -62603008 X 12R 3/8880------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico