Spirale in poliammide con raccordi maschi fissi

Spirale in poliammide con raccordi maschi fissi
Libertà di movimento garantita.
In officina, i tubi a spirale offrono la flessibilità necessaria per alimentare attacchi rapidi, pistole di soffiaggio e vari utensili pneumatici. La loro lunghezza si adatta all'utilizzo e consente all'operatore di utilizzare facilmente l'utensile collegato all'interno della propria area di lavoro, senza vincoli di peso e ingombro, evitando ogni rischio di aggrovigliamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPIC 65FX
SPIC 85FX
SPIC 610FX
SPIC 810FX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Ø delle spire
(mm)
Lunghezza max. (m)
(m)

38.78 €

1 7 giorni 0,256 x 8965

45.70 €

1 7 giorni 0,258 x 101105

53.55 €

1 7 giorni 0,56 x 89610

63.30 €

1 7 giorni 0,58 x 1011010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +90 Filettatura esterna BSPP G 1/4 Materiale Poliammide PA 12
Vantaggio Ottima resistenza chimica Pressione max di utilizzo(bar) 10

Supporto tecnico