Pistola per distribuzione olio

Pistola per distribuzione olio
Un'ampia gamma di pompe e accessori, in postazione fissa o su carrello, risponde alle esigenze delle officine. L’alimentazione del fluido è molto regolare grazie al sistema di pompaggio a doppio effetto. Il motore a pistoni è compatto e robusto. Tutte le pompe sono dotate di un dado per il fissaggio al fusto. I componenti sono trattati e assemblati con precisione.
Pompe per grasso
Le pompe per grasso Prevost sono utilizzate per distribuire il grasso ad alta pressione. Il rapporto di compressione è di 58 a 1 (ossia 58 volte superiore alla pressione di ingresso dell'aria compressa). Queste pompe sono dotate di un fi ltro a rete che protegge il corpo della pompa collocata all'estremità delle canne di aspirazione.
Le pompe per grasso sono proposte sia singole sia in kit con coperchio per fusti, membrana, pistola di distribuzione, raccordo di tenuta e tubo in gomma, gruppo di trattamento dell'aria e carrello di trasporto. Il kit deve essere scelto in funzione del diametro e dell'altezza del fusto da utilizzare.
Pompe per olio
Le pompe per olio Prevost sono utilizzate per la distribuzione dei fl uidi a bassa viscosità, come gli oli motore, a bassa pressione. Il rapporto di compressione è di 4 a 1 (ossia 4 volte superiore alla pressione di ingresso dell'aria compressa).
Le pompe per olio sono proposte sia singole sia in kit con pistola di distribuzione, tubo in gomma, gruppo di trattamento dell'aria e carrello di trasporto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EPH VOL12

Codice componente
EPH VOL12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

457.68 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura femmina BSPP Ingresso aria : G 1/4 Filettatura maschio BSPP Uscita olio : G 1/2 Portata 20 l/min (per portata d'aria 6 bar)
Funzione misura elettronica del volume d'olio distribuito, lettura delle misure sullo schermo LCD Ingresso filettatura femmina BSPP G 1/2 Pressione di utilizzazione 3 a 7 bar
Pressione di uscita 28 bar (pressione aria 7 bar) Rapporto di compressione 4:1 Tecnologia Pistone a doppio effetto

Si trova sulla pagina di Pistola per distribuzione olio, il codice articolo è il seguente: EPH VOL12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPH VOL12.

Supporto tecnico