Raccordo girevole "Speciale poliammide"

Raccordo girevole "Speciale poliammide"
Libertà di movimento garantita.
In officina, i tubi a spirale offrono la flessibilità necessaria per alimentare attacchi rapidi, pistole di soffiaggio e vari utensili pneumatici. La loro lunghezza si adatta all'utilizzo e consente all'operatore di utilizzare facilmente l'utensile collegato all'interno della propria area di lavoro, senza vincoli di peso e ingombro, evitando ogni rischio di aggrovigliamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20
22
25
25M38
27
27F38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Con filettatura (BSPP) Max. Pressione di esercizio (a 20°C)
(bar)
Altezza
(mm)
Materiale Filettatura BSPP

7.52 €

1 7 giorni --4 x 6---Corpo ottoneG 1/4 M

8.73 €

1 7 giorni --6 x 8---Corpo ottoneG 1/4 M

11.35 €

1 7 giorni --8 x 10---Corpo ottoneG 1/4 M

-

1 7 giorni 231158 X 10G 3/8187620--

12.62 €

1 7 giorni --10 x 12---Corpo ottoneG 3/8 M

-

1 7 giorni 2616010 X 12G 3/8-26--

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico