Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 BA16 |
PPS1 BA20 |
PPS1 BA25 |
PPS1 BA32 |
PPS1 BA40 |
PPS1 BA50 |
PPS1 BA63 |
PPS1 BA80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per raccordo Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
1.78 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
1.95 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
2.05 € | 1 | 7 giorni | 32 | ||
6.40 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
6.83 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
8.80 € | 1 | 7 giorni | 63 | ||
10.30 € | 1 | 7 giorni | 80 |
Loading...
Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Conforme alle normative | PED REACH |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar | Quantità | 10 | Tecnologia | PPS Grip Concept |
Temperatura(°C) | -20 a +80 | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
Configura
Proprietà di base
Per raccordo Ø(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali