Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EPH KR60 |
EPH KR220 |
EPH KRF60 |
EPH KRF220 |
EPH KRFC60 |
EPH KRFC220 |
EPH MRK220 |
EPH MRKF220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Composizione | |
---|---|---|---|---|---|
579.13 € | 1 | 7 giorni | Gruppo completo composto da : 1 pompa per fusto da 50/60 litri, lunghezza tubo : 730 mm, 1 pistola di distribuzione olio, 1 tubo in gomma 5 m, pressione 100 bar | ||
568.30 € | 1 | 7 giorni | Gruppo completo composto da : 1 pompa per fusto da 180/220 litri, lunghezza tubo : 940 mm, 1 pistola di distribuzione olio, 1 tubo in gomma 5 m, pressione 100 bar | ||
637.67 € | 1 | 7 giorni | Kit completo EPH KR60 per fusto di olio 50/60 litri con FRL | ||
649.17 € | 1 | 6 giorni | Kit completo EPH KR220 per fusto da olio 180/220 litri con FRL | ||
807.08 € | 1 | 6 giorni | Kit completo EPH KR60 per fusto di olio 50/60 kg con FRL e carrello di trasporto | ||
1,025.75 € | 1 | 6 giorni | Kit completo EPH KR220 per fusto di olio 180/220 litri con FRL e carrello di trasporto | ||
626.07 € | 1 | 7 giorni | 1 pompa a muro per fusto da 180/220 litri, lung. tubo 940 mm, 1 staffa a muro con dado G 2, 1 tubo Ø 1\ lunghezza 2 m | ||
684.98 € | 1 | 7 giorni | Kit completo murale EPH MRK220 per fusto d'olio 180/220 litri con FRL |
Loading...
Filettatura femmina BSPP | Ingresso aria : G 1/4 | Filettatura maschio BSPP | Uscita olio : G 1/2 | Portata | 20 l/min (per portata d'aria 6 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 3 a 7 bar | Pressione di uscita | 28 bar (pressione aria 7 bar) | Rapporto di compressione | 4:1 |
Tecnologia | Pistone a doppio effetto |
Configura
Proprietà di base
Composizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali