Raccordo filettato maschio cilindrico

Raccordo filettato maschio cilindrico
La tecnologia utilizzata, il rigore delle dimensioni, la precisione delle regolazioni meccaniche garantiscono la totale tenuta stagna della coppia di attacco rapido Prevost BAC e terminale Prevost BAP. All'interno delle filettature cilindriche maschio BSP Gas dei raccordi e dei raccordi terminali, un cono di tenuta a 60° garantisce un perfetto montaggio sui tubi Prevost BAH, senza prodotto sigillante. Viene eseguito un test di tenuta sull'unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BAC 071151
BAC 071152
BAP 076151
BAP 076152
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP

79.18 €

1 7 giorni G 1/4

63.10 €

1 7 giorni G 3/8

11.07 €

1 7 giorni G 1/4

12.92 €

1 7 giorni G 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata al di sotto di 6 bar ΔP = 1 bar(l/min) 2050 Ø di passaggio(mm) 7,2 Temperatura(°C) -20 a +60
Materiale Corpo ottone nichelato Profilo Europeo respirabile lungo Pressione max di utilizzo(bar) 10

Supporto tecnico