Raccordo filettato femmina cilindrico

Raccordo filettato femmina cilindrico
La tecnologia utilizzata, il rigore delle dimensioni, la precisione delle regolazioni meccaniche garantiscono la totale tenuta stagna della coppia di attacco rapido Prevost BAC e terminale Prevost BAP. All'interno delle filettature cilindriche maschio BSP Gas dei raccordi e dei raccordi terminali, un cono di tenuta a 60° garantisce un perfetto montaggio sui tubi Prevost BAH, senza prodotto sigillante. Viene eseguito un test di tenuta sull'unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BAC 071101

Codice componente
BAC 071101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.68 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata al di sotto di 6 bar ΔP = 1 bar(l/min) 2050 Ø di passaggio(mm) 7,2 Temperatura(°C) -20 a +60
Materiale Corpo ottone nichelato Profilo Europeo respirabile lungo Filettatura femmina BSPP G 1/4
Pressione max di utilizzo(bar) 10

Si trova sulla pagina di Raccordo filettato femmina cilindrico, il codice articolo è il seguente: BAC 071101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BAC 071101.

Supporto tecnico