Manicotti di collegamento

Manicotti di collegamento
Le nostre prolunghe dotate di raccordo ed innesto:
• Ampia gamma di prolunghe: scelta del tipo di tubo, diametro e lunghezza
• Assemblaggio di raccordi perfettamente adattati al diametro del tubo
• Montaggio a tenuta stagna di tubi con fascette a doppio orecchio
• Copertura con protezione antigraffio
• Collegamenti dei tubi facili e sicuri
• Estensioni pronte all'uso
• Facilità d'uso, movimento, stoccaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAA 061410
MAC 061410
MAC 083813
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061210
MAI 061410
MAI 081213
MAI 083813
MAI 111216
MAI 113416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza flessibile
(m)
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Profilo Con filettatura Altezza
(mm)
Lung.
(m)
Innesto Pressione di utilizzazione Materiale Vantaggio Applicazioni Temperatura
(°C)
Profilo Filettatura

17.70 €

1 7 giorni 0.41251906-ARO 210G 1/420---------

20.68 €

1 7 giorni ----10 x 18---0,4CRP 062 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70ISO 6150CR 1/4

28.10 €

1 7 giorni ----13 x 22---0,4CRP 082 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70ISO 6150CR 3/8

17.28 €

1 7 giorni ----10 x 18---0,4ERP 072 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70European 7,4 mmR 1/4

19.00 €

1 7 giorni ----13 x 22---0,4ERP 072 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70European 7,4 mmR 3/8

18.63 €

1 7 giorni ----10 x 18---0,4IRP 062 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70ISO 6150BR 1/2

17.27 €

1 7 giorni ----10 x 18---0,4IRP 062 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70ISO 6150BR 1/4

22.42 €

1 7 giorni ----13 x 22---0,4IRP 082 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70ISO 6150BR 1/2

20.35 €

1 7 giorni ----13 x 22---0,4IRP 082 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70ISO 6150BR 3/8

28.85 €

1 7 giorni ----16 x 25---0,4IRP 112 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70ISO 6150BR 1/2

27.95 €

1 7 giorni ----16 x 25---0,4IRP 112 a 12 barEPDMResistenza all'olioAlimentazione utensili pneumatici-15 a +70ISO 6150BR 3/4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico