Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RAL RASB1010 |
RAL RCSB1010 |
RAL RESB0810 |
RAL RESB0820 |
RAL RESB1010 |
RAL RESB1020 |
RAL RESB1320 |
RAL RESEB1320 |
RAL RISB1010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza flessibile (m) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | Ø int./est. (mm) | Profilo | Altezza (mm) | Lung. (m) | Innesto | Pressione di utilizzazione | Raccordo | Dotato di | Materiale | Temperatura (°C) | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.43 € | 1 | 7 giorni | 10 | 270 | 270 | 6 | 10 X 16 | ARO 210 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77.43 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 10 x 15,5 | - | - | 10 | CRP 06 | 2 a 12 bar | CSI 06 | Protezioni | PVC | -15 a +60 | ISO 6150 C | ||
65.68 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | 8 x 12,5 | - | - | 10 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07 | Protezioni | PVC | -15 a +60 | European 7,4 | ||
85.73 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | 8 x 12,5 | - | - | 20 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07 | Protezioni | PVC | -15 a +60 | European 7,4 | ||
77.43 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | 10 x 15,5 | - | - | 10 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07 | Protezioni | PVC | -15 a +60 | European 7,4 | ||
96.62 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | 10 x 15,5 | - | - | 20 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07 | Protezioni | PVC | -15 a +60 | European 7,4 | ||
121.28 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | 13 x 19 | - | - | 20 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07 | Protezioni | PVC | -15 a +60 | European 7,4 | ||
153.92 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | 13 x 19 | - | - | 20 | ERP 11 | 2 a 12 bar | ESI 11EB | Protezioni | PVC | -15 a +60 | European 10,4 | ||
77.43 € | 1 | 7 giorni | 10 | 270 | 285 | 6 | 10 X 16 | ISO 6150B | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza flessibile(m)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Passaggio ID(mm)
Ø int./est.(mm)
Profilo
Altezza(mm)
Lung.(m)
Innesto
Pressione di utilizzazione
Raccordo
Dotato di
Materiale
Temperatura(°C)
Profilo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali