Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RAL SASW1012 |
RAL SASW810 |
RAL SCSW1012 |
RAL SCSW810 |
RAL SESW1012 |
RAL SESW810 |
RAL SISW1012 |
RAL SISW810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza flessibile (m) | Passaggio ID (mm) | Ø int./est. (mm) | Profilo | Lung. (m) | Innesto | Pressione di utilizzazione | Raccordo | Dotato di | Temperatura (°C) | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.98 € | 1 | 7 giorni | 12.5 | 6 | 10 X 18 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | - | ||
201.67 € | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | 8 X 15 | ARO 210 | - | - | - | - | - | - | - | ||
188.83 € | 1 | 7 giorni | - | - | 10 x 18 | - | 12,5 | CRP 06 | 2 a 12 bar | CSI 06SW | Protezioni | -15 a +70 | ISO 6150 C | ||
172.43 € | 1 | 7 giorni | - | - | 8 x 15 | - | 10 | CRP 06 | 2 a 12 bar | CSI 06SW | Protezioni | -15 a +70 | ISO 6150 C | ||
223.30 € | 1 | 7 giorni | - | - | 10 x 18 | - | 12,5 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07SW | Protezioni | -15 a +70 | European 7,4 mm | ||
209.65 € | 1 | 7 giorni | - | - | 8 x 15 | - | 10 | ERP 07 | 2 a 12 bar | ESI 07SW | Protezioni | -15 a +70 | European 7,4 mm | ||
185.27 € | 1 | 7 giorni | - | - | 10 x 18 | - | 12,5 | IRP 06 | 2 a 12 bar | ISI 06SW | Protezioni | -15 a +70 | ISO 6150 B | ||
167.20 € | 1 | 7 giorni | - | - | 8 x 15 | - | 10 | IRP 06 | 2 a 12 bar | ISI 06SW | Protezioni | -15 a +70 | ISO 6150 B |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza flessibile(m)
Passaggio ID(mm)
Ø int./est.(mm)
Profilo
Lung.(m)
Innesto
Pressione di utilizzazione
Raccordo
Dotato di
Temperatura(°C)
Profilo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali