Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PLA 1000
Applicazioni | Fissaggio trave IPN/HEA | Materiale | Acciaio zincato, Pittura poliestere | Compatibile con | Piastra para fijación : Aplique prevoS1, Accesorios, Conjunto de trattamento de aire |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Ergonomia del posto di lavoro | Peso (max. kg)(kg) | 100 | Composizione | 1 piastra PLA 1000N, 4 morsetti di fissaggio, 1 kit viti-dadi |
Si trova sulla pagina di Piastra modello grande per applique prevoS1, gruppi trattamento aria ALTO, accessori, il codice articolo è il seguente: PLA 1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLA 1000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali