Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PTC AS |
PTC CM6 |
PTC CM8 |
PTC ES |
PTC IS |
PTC IS8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura (°C) | Larghezza (mm) | Pressione di ingresso (bar) | Lunghezza (mm) | Passaggio ID (mm) | Profilo | Con filettatura | Altezza (mm) | Pressione di uscita (bar) | Materiale | Dotato di | Vantaggio | Ingresso 1 innesto | Uscita 2 raccordi | Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar) (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401.05 € | 1 | 7 giorni | - | 290 | 12 | 335 | 6 | ARO 210 | - | 465 | 2 - 10 | - | - | - | - | - | - | ||
413.78 € | 1 | 7 giorni | +5 a +50 | - | - | - | - | ISO 6150 C | 5 e 0,01 | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | CRP 06 | CSM 06 | 3000 | ||
473.18 € | 1 | 7 giorni | +5 a +50 | - | - | - | - | ISO 6150 C | 5 e 0,01 | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | CRP 08 | CSM 08 | 3000 | ||
392.25 € | 1 | 7 giorni | +5 a +50 | - | - | - | - | European 7,4 mm | 5 e 0,01 | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | ERP 07 | ESI 07 | 1820 | ||
388.95 € | 1 | 7 giorni | +5 a +50 | - | - | - | - | ISO 6150 B | 5 e 0,01 | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | IRP 06 | ISI 06 | 1500 | ||
409.93 € | 1 | 7 giorni | +5 a +50 | - | - | - | - | ISO 6150 B | 5 e 0,01 | - | - | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Raccordo e innesto | Facilmente trasportabile | IRP 08 | ISI 08 | 800 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Temperatura(°C)
Larghezza(mm)
Pressione di ingresso(bar)
Lunghezza(mm)
Passaggio ID(mm)
Profilo
Con filettatura
Altezza(mm)
Pressione di uscita(bar)
Materiale
Dotato di
Vantaggio
Ingresso 1 innesto
Uscita 2 raccordi
Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar)(l/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali