PPS1 CI - Fermatubo

PPS1 CI - Fermatubo
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 CI16
PPS1 CI20
PPS1 CI25
PPS1 CI32
PPS1 CI40
PPS1 CI50
PPS1 CI63
PPS1 CI80
PPS1 CI100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

1.03 €

5 7 giorni 16

1.03 €

5 7 giorni 20

1.28 €

5 7 giorni 25

1.45 €

5 7 giorni 32

3.15 €

5 7 giorni 40

3.23 €

5 7 giorni 50

5.05 €

5 7 giorni 63

5.33 €

5 7 giorni 80

6.10 €

5 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura M8

Supporto tecnico