Morsetto di fissaggio su travi IPN/HEA

Morsetto di fissaggio su travi IPN/HEA
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PLA CR

Codice componente
PLA CR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.30 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Ergonomia del posto di lavoro Composizione Sistema di fissaggio composto da : 1 morsetto, 1 vite testa rettangolare M 10 x 50 mm, 1 dado M10

Si trova sulla pagina di Morsetto di fissaggio su travi IPN/HEA, il codice articolo è il seguente: PLA CR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLA CR.

Supporto tecnico