Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EXP F1217 |
EXP F1521 |
EXP F2027 |
EXP F2634 |
EXP F3342 |
EXP F813 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura interna BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | ||
6.12 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | ||
6.18 € | 1 | 7 giorni | G 3/4 | ||
8.00 € | 1 | 7 giorni | G 1 | ||
11.12 € | 1 | 7 giorni | G 1 1/4 | ||
6.08 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 |
Loading...
Temperatura(°C) | -5 a +60 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 10 | Materiale | Corpo ottone |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura interna BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali