Raccordo express filettato maschio

Raccordo express filettato maschio
Raccordi rapidi EXP: Detti anche giunti antincendio, consentono il collegamento di fluidi per diametri molto grandi.
Sono conformi alla norma di sicurezza NFE 29573.
Sono utilizzati in diversi campi come i lavori pubblici. La loro ampia gamma, soprattutto per i grandi diametri, può convogliare sia aria che acqua fredda.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EXP M1217
EXP M1521
EXP M2027
EXP M2634
EXP M3342
EXP M813
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura esterna BSPP

5.98 €

1 7 giorni G 3/8

6.03 €

1 7 giorni G 1/2

6.18 €

1 7 giorni G 3/4

8.00 €

1 7 giorni G 1

11.38 €

1 7 giorni G 1 1/4

6.13 €

1 7 giorni G 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -5 a +60 Max. Pressione di esercizio(bar) 10 Materiale Corpo ottone

Supporto tecnico