Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CO 0612 |
CO 0814 |
CO 0915 |
CO 1016 |
CO 1320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura (°C) | Per Tubo flessibile in tessuto ID/OD (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Filettatura esterna BSPP | Materiale | Pressione di utilizzazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 1 | 7 giorni | - | 6 x 12 | - | - | - | - | G 1/4 | Ottone e ottone nichelato | 0 a 15 bar | ||
8.47 € | 1 | 7 giorni | - | 8 x 14 | - | - | - | - | G 1/4 | Ottone e ottone nichelato | 0 a 15 bar | ||
9.20 € | 1 | 7 giorni | - | 9 x 15 | - | - | - | - | G 1/4 | Ottone e ottone nichelato | 0 a 15 bar | ||
9.28 € | 1 | 7 giorni | - | 10 x 16 | - | - | - | - | G 1/4 | Ottone e ottone nichelato | 0 a 15 bar | ||
14.90 € | 1 | 7 giorni | -10 a +60 | 13 X 20 | 30 | 46 | 10 | 30 | - | - | 0 to 15 bar |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Temperatura(°C)
Per Tubo flessibile in tessuto ID/OD(mm)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Filettatura esterna BSPP
Materiale
Pressione di utilizzazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali