Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVR TER2520 |
PVR TER3220 |
PVR TER3225 |
PVR TER4020 |
PVR TER4025 |
PVR TER5020 |
PVR TER5025 |
PVR TER6320 |
PVR TER6325 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Per Tubo DE (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 1 | 7 giorni | 34 | 67 | 25 - 20 | 48 | ||
6.72 € | 1 | 7 giorni | 42 | 79 | 32 - 20 | 54 | ||
6.72 € | 1 | 7 giorni | 42 | 79 | 32 - 25 | 57 | ||
9.05 € | 1 | 7 giorni | 60 | 95 | 40 - 20 | 63 | ||
9.05 € | 1 | 7 giorni | 51 | 95 | 40 - 25 | 66 | ||
11.82 € | 1 | 7 giorni | 61 | 115 | 50 - 20 | 74 | ||
11.82 € | 1 | 7 giorni | 61 | 115 | 50 - 25 | 75 | ||
17.20 € | 1 | 7 giorni | 75 | 143 | 63 - 20 | 87 | ||
17.20 € | 1 | 7 giorni | 89 | 143 | 63 - 25 | 75 |
Loading...
Temperatura(�C) | -20 - +50 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 13 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Per Tubo DE(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali