Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVR 3UL2012 |
PVR 3UL2527 |
PVR 3UL3234 |
PVR 3UL4042 |
PVR 3UL5049 |
PVR 3UL6360 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Filettatura interna BSPP | Lunghezza (mm) | Per Tubo DE (mm) | Altezza (mm) | Filettatura maschio BSPT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.55 € | 1 | 7 giorni | 38 | G 1/2 | 44 | 20 | 46 | R 1/4 | ||
43.08 € | 1 | 7 giorni | 47 | G 3/4 | 54 | 25 | 51 | R 3/8 | ||
60.67 € | 1 | 7 giorni | 54 | G 1 | 62 | 32 | 58 | R 1/4 | ||
101.27 € | 1 | 7 giorni | 65 | G 1 1/4 | 65 | 40 | 60 | R 3/8 | ||
121.47 € | 1 | 7 giorni | 72 | G 1 1/2 | 83 | 50 | 70 | - | ||
148.95 € | 1 | 7 giorni | 100 | G 2 | 92 | 63 | 81 | R 3/8 |
Loading...
Temperatura(°C) | -10 a +80 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 13 | Per tubo flessibile Ø int(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Passaggio libero | Pressione di utilizzazione(bar) | 0 a 10 bar |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Filettatura interna BSPP
Lunghezza(mm)
Per Tubo DE(mm)
Altezza(mm)
Filettatura maschio BSPT
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali