Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVR 4CE20 |
PVR 4CE25 |
PVR 4CE32 |
PVR 4CE40 |
PVR 4CE50 |
PVR 4CE63 |
PVR 9CE20 |
PVR 9CE25 |
PVR 9CE32 |
PVR 9CE40 |
PVR 9CE50 |
PVR 9CE63 |
PVR 9CT2012 |
PVR 9CT2527 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Filettatura interna BSPP | Lunghezza (mm) | Per Tubo DE (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 1 | 7 giorni | 28 | - | 39 | 20 | 47 | ||
2.25 € | 1 | 7 giorni | 35 | - | 46 | 25 | 55 | ||
3.57 € | 1 | 7 giorni | 42 | - | 56 | 32 | 66 | ||
5.87 € | 1 | 7 giorni | 62 | - | 70 | 40 | 50 | ||
7.33 € | 1 | 7 giorni | 75 | - | 87 | 50 | 60 | ||
11.73 € | 1 | 7 giorni | 75 | - | 130 | 63 | 95 | ||
2.25 € | 1 | 7 giorni | 27 | - | 41 | 20 | 41 | ||
3.02 € | 1 | 7 giorni | 33 | - | 51 | 25 | 51 | ||
4.73 € | 1 | 7 giorni | 41 | - | 60 | 32 | 60 | ||
7.52 € | 1 | 7 giorni | 50 | - | 75 | 40 | 75 | ||
9.55 € | 1 | 7 giorni | 61 | - | 90 | 50 | 90 | ||
14.47 € | 1 | 7 giorni | 110 | - | 110 | 63 | 76 | ||
9.93 € | 1 | 7 giorni | 25 | G 1/2 | 55 | 20 | 40 | ||
10.92 € | 1 | 7 giorni | 34 | G 3/4 | 51 | 25 | 51 |
Loading...
Temperatura(°C) | -20 - +50 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 13 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Filettatura interna BSPP
Lunghezza(mm)
Per Tubo DE(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali