Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVR TET2012 |
PVR TET2527 |
PVR TET3234 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Filettatura interna BSPP | Lunghezza (mm) | Per Tubo DE (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 € | 1 | 7 giorni | 29 | G 1/2 | 55 | 20 | 43 | ||
9.58 € | 1 | 7 giorni | 35 | G 3/4 | 67 | 25 | 51 | ||
12.08 € | 1 | 7 giorni | 40 | G 1 | 80 | 32 | 65 |
Loading...
Temperatura(�C) | -20 - +50 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 13 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Filettatura interna BSPP
Lunghezza(mm)
Per Tubo DE(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali