Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVR BTU2040 |
PVR BTU2540 |
PVR BTU3240 |
PVR BTU4040 |
PVR BTU5040 |
PVR BTU6340 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | OD (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.32 € | 1 | 7 giorni | 20 | 20 | 20 | ||
25.80 € | 1 | 7 giorni | 25 | 25 | 25 | ||
41.12 € | 1 | 7 giorni | 32 | 32 | 32 | ||
64.23 € | 1 | 7 giorni | 40 | 40 | 40 | ||
87.23 € | 1 | 7 giorni | 50 | 50 | 50 | ||
125.13 € | 1 | 7 giorni | 63 | 63 | 63 |
Loading...
Temperatura(�C) | -20 - +50 | Larghezza(mm) | 4000 | Lunghezza tubo(m) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Pressione di esercizio(bar) | 13 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
OD(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali