Connettori femmina in PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVR UNI20
PVR UNI25
PVR UNI32
PVR UNI40
PVR UNI50
PVR UNI63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(mm)
Per Tubo DE
(mm)
Altezza
(mm)

2.07 €

1 7 giorni 28282036

2.50 €

1 7 giorni 34342543

3.23 €

1 7 giorni 42423248

4.85 €

1 7 giorni 51514058

7.58 €

1 7 giorni 61615067

9.93 €

1 7 giorni 75756381

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 - +50 Max. Pressione di esercizio(bar) 13

Supporto tecnico