Cappuccio di protezione

Cappuccio di protezione
La tecnologia utilizzata, il rigore delle dimensioni, la precisione delle regolazioni meccaniche garantiscono la totale tenuta stagna della coppia di attacco rapido Prevost BAC e terminale Prevost BAP. All'interno delle filettature cilindriche maschio BSP Gas dei raccordi e dei raccordi terminali, un cono di tenuta a 60° garantisce un perfetto montaggio sui tubi Prevost BAH, senza prodotto sigillante. Viene eseguito un test di tenuta sull'unità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BAC 07CA
BAP 07CA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibilità

3.23 €

100 7 giorni Raccordi BAC

8.88 €

1 7 giorni Per innesti BAP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Portata al di sotto di 6 bar 2050 l/min (ΔP = 1 bar) Ø di passaggio(mm) 7,2 Temperatura(°C) -20 a +60
Materiale Corpo ottone nichelato Profilo Europeo respirabile lungo Pressione mas. di utilizzazione(bar) 10

Supporto tecnico