Valvole anti-ritorno fiamma per tubo O/A

Valvole anti-ritorno fiamma per tubo O/A
Saldatura ISOFLAM: per ossigeno e acetilene. Questi prodotti hanno tutte le funzioni necessarie per garantire la sicurezza del saldatore e per assicurare le connessioni e le disconnessioni dei tubi e della torcia.
È necessario e consigliato dotare le installazioni destinate alla saldatura, alla saldatura e ai lavori di saldatura con raccordi ISOFLAM.
I prodotti sono conformi agli standard internazionali:
- Dispositivo di sicurezza per saldatura: norme internazionali ISO 5175 e norme europee NF EN 730
- Sistema di connessione con otturazione per saldatura: Norme Internazionali ISO 7289 e Norme Europee NF EN 5611

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SIC 069806806K
SIC 069810806K
SIC 069810810K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Uscita per Tubo flessibile in tessuto ⌀
(mm)
Pressione max di utilizzo
(bar)

77.52 €

1 7 giorni 66Ossigeno : 1,5 Acetilene : 12,5

61.12 €

1 7 giorni 106Ossigeno : 1,5 bar Acetilene : 12,5 bar

67.68 €

1 7 giorni 1010Ossigeno : 1,5 Acetilene : 12,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio trattato Applicazioni Saldatura, taglio

Supporto tecnico