Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PFA 085101 |
PFA 085102 |
PFA 085106 |
PFA 085108 |
PFA 085110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ingresso | |
---|---|---|---|---|---|
63.48 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 F | ||
65.30 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 F | ||
69.95 € | 1 | 7 giorni | Per tubo Ø int. 6 mm | ||
65.42 € | 1 | 7 giorni | Per tubo Ø int. 8 mm | ||
65.42 € | 1 | 7 giorni | Per tubo Ø int. 10 mm |
Loading...
Uscita filetto maschio BSPP | G 1/4 | Passaggio ID(mm) | 8 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sfera girevole | Materiale | Corpo : acciaio inox | Vantaggio | Antigraffio |
Configura
Proprietà di base
Ingresso
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali