Innesti idraulici ISO A

Innesti idraulici ISO A
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCA 066101
HCA 106102
HCA 136103
HCA 136221
HCA 206104
HCA 256105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passaggio ID
(mm)
Filettatura femmina Portata
(l/min)
Max. Pressione di esercizio
(bar)

7.68 €

1 7 giorni 6G 1/412350

9.23 €

1 7 giorni 10G 3/823350

9.72 €

1 7 giorni 13G 1/245250

11.07 €

1 7 giorni 13M22 x 1,545250

19.25 €

1 7 giorni 20G 3/4106250

40.57 €

1 7 giorni 25G 1189200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -25 a +100 Applicazioni Agricoltura Materiale Corpo: acciaio
Tecnologia Otturazione a sfera Collegamento Semiautomatico

Supporto tecnico