Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HCA 061101 |
HCA 101102 |
HCA 131103 |
HCA 131221 |
HCA 201104 |
HCA 251105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passaggio ID (mm) | Filettatura femmina | Portata (l/min) | Max. Pressione di esercizio (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.17 € | 1 | 7 giorni | 6 | G 1/4 | 12 | 350 | ||
21.23 € | 1 | 7 giorni | 10 | G 3/8 | 23 | 350 | ||
21.72 € | 1 | 7 giorni | 13 | G 1/2 | 45 | 250 | ||
24.43 € | 1 | 7 giorni | 13 | M22 x 1,5 | 45 | 250 | ||
44.43 € | 1 | 7 giorni | 20 | G 3/4 | 106 | 250 | ||
75.72 € | 1 | 7 giorni | 25 | G 1 | 189 | 200 |
Loading...
Temperatura(°C) | -25 a +100 | Applicazioni | Agricoltura | Materiale | Corpo: acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Otturazione a sfera | Collegamento | Semiautomatico |
Configura
Proprietà di base
Passaggio ID(mm)
Filettatura femmina
Portata(l/min)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali