Innesto per valvola di frenatura

Innesto per valvola di frenatura
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HVF 136181

Codice componente
HVF 136181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.40 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -25 a +100 Applicazioni Agricoltura Passaggio ID(mm) 13
Filettatura femmina M18 x 1,5 Portata(l/min) 24 Max. Pressione di esercizio(bar) 150
Materiale Corpo: acciaio Tecnologia Otturazione a sfera Collegamento Semiautomatico
Profilo Valvola di frenatura

Si trova sulla pagina di Innesto per valvola di frenatura, il codice articolo è il seguente: HVF 136181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HVF 136181.

Supporto tecnico