Innesto filettato maschio cilindrico valvolato

Innesto filettato maschio cilindrico valvolato
I raccordi PREOL sono compatti, soddisfano le esigenze industriali:
• Circuiti di controllo per stampi su presse ad iniezione per termoplastici, leghe e alluminio.
• Raffreddamento su saldatrici, macchine varie, pulizia circuiti acqua, lavaggio su macchine utensili.
Consentono diverse applicazioni: circuiti acqua fredda, acqua calda, acqua glicolata, fluidi termovettori e termoregolazione su presse ad iniezione.
La connessione è autosigillante.
Durante il disaccoppiamento, la valvola interrompe il flusso del fluido.

Può essere usato:
• con ugello a flusso libero, senza otturazione (blocco semplice)
• con ugello a valvola (doppia chiusura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PREOL 067150
PREOL 067151
PREOL 097151
PREOL 097152
PREOL 097153
PREOL 127152
PREOL 127153
PREOL 127154
PREOL 167154
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passaggio ID
(mm)
Filettatura esterna BSPP

14.98 €

1 7 giorni 6G 1/8

14.98 €

1 7 giorni 6G 1/4

17.03 €

1 7 giorni 9G 1/4

17.03 €

1 7 giorni 9G 3/8

17.05 €

1 7 giorni 9G 1/2

33.20 €

1 7 giorni 12G 3/8

33.20 €

1 7 giorni 12G 1/2

33.20 €

1 7 giorni 12G 3/4

49.93 €

1 7 giorni 16G 3/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +15 a +200 Applicazioni Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare Max. Pressione di esercizio(bar) 16
Materiale Ø 6 - 9 - 12 mm : Ottone, Ø 16 mm : Acciaio inox e cromo

Supporto tecnico