Connettore idraulico - Alta Pressione - HBB

Connettore idraulico - Alta Pressione - HBB
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBB 0101
HBB 1212
HBB 1234
HBB 1414
HBB 1438
HBB 1814
HBB 1818
HBB 3401
HBB 3434
HBB 3812
HBB 3838
HBB 5858
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Pressione di esercizio
(bar)
Filettatura esterna BSPP

14.08 €

1 7 giorni 200G 1

6.62 €

1 7 giorni 310G 1/2

11.05 €

1 7 giorni 250G 1/2

3.28 €

1 7 giorni 420G 1/4

3.67 €

1 7 giorni 350G 1/4

4.23 €

1 7 giorni 420G 1/8

3.32 €

1 7 giorni 440G 1/8

16.67 €

1 7 giorni 200G 3/4

14.17 €

1 7 giorni 250G 3/4

6.22 €

1 7 giorni 310G 3/8

3.57 €

1 7 giorni 350G 3/8

10.78 €

1 7 giorni 250G 5/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -40 a +100 Materiale Acciaio

Supporto tecnico