Distributore 2 direzioni con valvole di arresto

Distributore 2 direzioni con valvole di arresto
Per circuiti idrici ELS: la tecnologia e la scelta dei materiali costruttivi che lo compongono fanno dell'apparecchio ELS un prodotto perfettamente adatto a circuiti di acqua fredda, o circuiti idrici associati a detergenti e ambienti esigenti.
Sono possibili diverse applicazioni: manutenzione, pulizia, lavaggio, fornitura di macchine per la pulizia, lavaggio pistole.
Circuiti idraulici per uso industriale, edilizia, lavori pubblici, agroalimentare, alimentazione terminali di distribuzione idrica. Irrigazione.
Il profilo di connessione del raccordo ELS e della coppia di nippli ELP è intercambiabile con i raccordi per acqua più comunemente utilizzati. E' possibile il collegamento di un terminale o di un raccordo ELS con la maggior parte dei prodotti esistenti (plastica o ottone), a parità di diametro di passaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ELP 098103
ELP 098104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura interna BSPP

41.45 €

1 7 giorni G 1/2

36.45 €

1 7 giorni G 3/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -15 a +60 Passaggio ID(mm) 9 Portata(l/min) 24 (ΔP = 0,3 bar con otturazione), 33,5 (ΔP = 0,3 bar senza otturazione)
Materiale Corpo ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar

Supporto tecnico