Raccordo ad otturazione per tubo in gomma

Raccordo ad otturazione per tubo in gomma
I raccordi PREOL sono compatti, soddisfano le esigenze industriali:
• Circuiti di controllo per stampi su presse ad iniezione per termoplastici, leghe e alluminio.
• Raffreddamento su saldatrici, macchine varie, pulizia circuiti acqua, lavaggio su macchine utensili.
Consentono diverse applicazioni: circuiti acqua fredda, acqua calda, acqua glicolata, fluidi termovettori e termoregolazione su presse ad iniezione.
La connessione è autosigillante.
Durante il disaccoppiamento, la valvola interrompe il flusso del fluido.

Può essere usato:
• con ugello a flusso libero, senza otturazione (blocco semplice)
• con ugello a valvola (doppia chiusura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ELP 096813P
PREOL 061808
PREOL 091812
PREOL 121816
PREOL 161819
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura
(°C)
Larghezza
(mm)
Applicazioni Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Lunghezza
(mm)
Passaggio ID
(mm)
Max. Pressione di esercizio
(bar)
Altezza
(mm)
Materiale

13.35 €

1 7 giorni -15 - +6045-1315591040-

25.98 €

1 7 giorni +15 a +200-Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare8-616-Corpo ottone

29.93 €

1 7 giorni +15 a +200-Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare12-916-Corpo ottone

56.58 €

1 7 giorni +15 a +200-Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare16-1216-Corpo ottone

63.22 €

1 7 giorni +15 a +200-Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare19-1616-Corpo ottone

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico