Innesti idraulici - a faccia piana

Innesti idraulici - a faccia piana
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFP 066101
HFP 136102
HFP 136103
HFP 206103
HFP 206104
HFP 256104
HFP 256105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura interna BSPP Passaggio ID
(mm)
Portata
(l/min)
Max. Pressione di esercizio
(bar)

34.25 €

1 7 giorni G 1/4612300

36.88 €

1 7 giorni G 3/81323250

36.88 €

1 7 giorni G 1/21323250

51.12 €

1 7 giorni G 1/22045250

58.35 €

1 7 giorni G 3/42045250

110.40 €

1 7 giorni G 3/425100250

110.40 €

1 7 giorni G 125100250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -25 a +100 Applicazioni Industria Materiale Corpo: acciaio
Tecnologia Otturazione a sfera Collegamento Automatico Profilo ISO F

Supporto tecnico