Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EFO 3412
Temperatura(°C) | -15 a +60 | Filettatura interna BSPP | G 1/2 | Passaggio ID(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Portata(l/min) | 24 (ΔP = 0,3 bar con otturazione), 33,5 (ΔP = 0,3 bar senza otturazione) | Materiale | Corpo ottone nichelato | Filettatura esterna BSPP | G 3/4 |
Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar |
Si trova sulla pagina di Riduzione cilindrica con guarnizione piatta, il codice articolo è il seguente: EFO 3412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EFO 3412.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali