Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HVV 136181
Temperatura(°C) | -25 a +100 | Applicazioni | Agricoltura | Passaggio ID(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura femmina | M18 x 1,5 | Portata(l/min) | 24 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 200 |
Materiale | Corpo: acciaio | Tecnologia | Bloccaggio a vite | Collegamento | Avvitamento manuale |
Profilo | Intercambiabile | Vantaggio | Connessione in pressione |
Si trova sulla pagina di Innesto per valvola agricola, il codice articolo è il seguente: HVV 136181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HVV 136181.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali