Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HBG 066101 |
HBG 106102 |
HBG 136103 |
HBG 206104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura interna BSPP | Passaggio ID (mm) | Portata (l/min) | Max. Pressione di esercizio (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.52 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 6 | 12 | 300 | ||
10.75 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | 10 | 23 | 250 | ||
12.10 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | 13 | 30 | 200 | ||
26.82 € | 1 | 7 giorni | G 3/4 | 20 | 60 | 200 |
Loading...
Temperatura(°C) | -25 a +100 | Applicazioni | Industria, Agricoltura | Materiale | Corpo: acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Otturazione a sfera | Collegamento | Semiautomatico | Profilo | Intercambiabile |
Configura
Proprietà di base
Filettatura interna BSPP
Passaggio ID(mm)
Portata(l/min)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali