Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HPA 131103 |
HPA 131221 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina | |
---|---|---|---|---|---|
27.05 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | ||
29.08 € | 1 | 7 giorni | M22 x 1,5 |
Loading...
Temperatura(°C) | -25 a +100 | Applicazioni | Agricoltura | Passaggio ID(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Portata(l/min) | 45 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 250 | Materiale | Corpo: acciaio |
Tecnologia | Otturazione a sfera | Collegamento | Semiautomatico |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali