Innesto filettato maschio a passaggio libero

Innesto filettato maschio a passaggio libero
I raccordi PREOL sono compatti, soddisfano le esigenze industriali:
• Circuiti di controllo per stampi su presse ad iniezione per termoplastici, leghe e alluminio.
• Raffreddamento su saldatrici, macchine varie, pulizia circuiti acqua, lavaggio su macchine utensili.
Consentono diverse applicazioni: circuiti acqua fredda, acqua calda, acqua glicolata, fluidi termovettori e termoregolazione su presse ad iniezione.
La connessione è autosigillante.
Durante il disaccoppiamento, la valvola interrompe il flusso del fluido.

Può essere usato:
• con ugello a flusso libero, senza otturazione (blocco semplice)
• con ugello a valvola (doppia chiusura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PREOL 066160
PREOL 066161
PREOL 096153
PREOL 096161
PREOL 096162
PREOL 126154
PREOL 126162
PREOL 126163
PREOL 166164
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio Passaggio ID
(mm)

3.68 €

1 7 giorni R 1/86

3.68 €

1 7 giorni R 1/46

3.98 €

1 7 giorni G 1/29

4.27 €

1 7 giorni R 1/49

4.27 €

1 7 giorni R 3/89

11.18 €

1 7 giorni G 3/412

11.93 €

1 7 giorni R 3/812

11.93 €

1 7 giorni R 1/212

29.85 €

1 7 giorni R 3/416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +15 a +200 Applicazioni Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare Max. Pressione di esercizio(bar) 16
Materiale Ø 6 - 9 - 12 mm : Ottone, Ø 16 mm : Acciaio inox e cromo

Supporto tecnico