Tappi per raccordi

Tappi per raccordi
Gli attacchi rapidi idraulici consentono il collegamento e lo scollegamento rapido e sicuro di tubazioni o sistemi che utilizzano olio, senza attrezzi o dispositivi speciali.
L'utente sceglierà dalla gamma di raccordi Prevost il tipo di raccordo più adatto alla sua applicazione, tenendo conto delle pressioni, della temperatura e di tutte le altre caratteristiche specificate.
Sistema di connessione a doppia intercettazione: in fase di disaccoppiamento, la connessione interrompe il flusso del fluido e un sistema di intercettazione chiude il pezzo terminale per impedire il flusso di fluido a valle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HBP 061A
HBP 061G
HBP 101A
HBP 101G
HBP 131A
HBP 131FP
HBP 131PP
HBP 201FP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passaggio ID
(mm)
Per Adattatore (serie)

2.58 €

1 7 giorni 6HCA

4.33 €

1 7 giorni 6HCG - HBG

3.05 €

1 7 giorni 10HCA

4.33 €

1 7 giorni 10HCG - HBG

2.35 €

1 7 giorni 13HCA

6.97 €

1 7 giorni 13HFP

17.05 €

1 7 giorni 13HPA

9.67 €

1 7 giorni 20HFP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Protezione per raccordo Materiale PVC

Supporto tecnico