Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ELP 096003 |
ELP 096003P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura (°C) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Portata (l/min) | Max. Pressione di esercizio (bar) | Altezza (mm) | Materiale | Pressione di utilizzazione | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | 7 giorni | -15 a +60 | - | - | 24 (ΔP = 0,3 bar con otturazione), 33,5 (ΔP = 0,3 bar senza otturazione) | - | - | Corpo ottone nichelato | 0 a 10 bar | Collegamento di 3 raccordi | ||
9.27 € | 1 | 7 giorni | -15 - +60 | 45 | 155 | - | 10 | 20 | - | - | - |
Loading...
Passaggio ID(mm) | 9 |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura(°C)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Portata(l/min)
Max. Pressione di esercizio(bar)
Altezza(mm)
Materiale
Pressione di utilizzazione
Descrizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali