Kit di viti e dadi per fissaggio su piastre

Kit di viti e dadi per fissaggio su piastre
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PLA VEAF
PLA VEGM
PLA VEPM
PLA VEWF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Composizione

5.10 €

1 7 giorni Kit di : 12 viti a testa rettangolare M6 x 20, 12 dadi M6 per il fissaggio di un accessorio, un' applique e un gruppo ALTO

5.10 €

1 7 giorni Kit di : 4 viti M10 x 20 mm, 2 dadi M10, 2 dadi prigionieri M10

4.25 €

1 7 giorni Kit di : 2 viti M8 x 20 mm, 1 dado M8, 1 dado prigioniero M8

3.38 €

1 7 giorni Kit di : 4 viti M6 x 20 mm, 4 dadi M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vantaggio Ergonomia del posto di lavoro

Supporto tecnico