Ricambi per sfiati temporizzati

Ricambi per sfiati temporizzati
Le condense raccolte per filtrazione o separazione lungo la rete dell'aria devono essere evacuate in modo rapido ed efficiente per non inquinare il circuito e danneggiare i componenti pneumatici.
Gli scaricatori forniscono soluzioni efficaci per lo scarico dei contaminanti.
La scelta del tipo di scarico da utilizzare viene effettuata in funzione delle dimensioni della rete, dei luoghi da installare e dell'accessibilità della linea dell'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TEMP CONNECT

Codice componente
TEMP CONNECT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.67 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura +2 a +55 Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Descrizione Connettore di alimentazione
Ø di passaggio 4,5 Durata apertura 0,5 - 10 sec Frequenza di apertura 0,5 - 45 min
Tensione di alimentazione 24 - 220 V 50/60 HZ

Si trova sulla pagina di Ricambi per sfiati temporizzati, il codice articolo è il seguente: TEMP CONNECT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TEMP CONNECT.

Supporto tecnico