Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ELV 14HP
Larghezza(mm) | 25 | Tipo | Valvola a solenoide alta Pressione da 0 a 40 Bar | Lunghezza(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | G 1/4 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 40 | Altezza(mm) | 74 |
Si trova sulla pagina di Valvola a solenoide alta Pressione, il codice articolo è il seguente: ELV 14HP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ELV 14HP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali