Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPN MG04M5 |
RPN MG05M5 |
RPN MG06M5 |
RPN MG0400 |
RPN MG0401 |
RPN MG0500 |
RPN MG0501 |
RPN MG0502 |
RPN MG0503 |
RPN MG0600 |
RPN MG0601 |
RPN MG0602 |
RPN MG0603 |
RPN MG0800 |
RPN MG0801 |
RPN MG0802 |
RPN MG0803 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo flessibile DE (mm) | Filettatura esterna BSPP | Filettatura femmina metrica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | 7 giorni | 4 | - | M5 | ||
4.17 € | 1 | 7 giorni | 5 | - | M5 | ||
4.17 € | 1 | 7 giorni | 6 | - | M5 | ||
4.17 € | 1 | 7 giorni | 4 | G 1/8 | - | ||
4.17 € | 1 | 7 giorni | 4 | G 1/4 | - | ||
4.17 € | 1 | 7 giorni | 5 | G 1/8 | - | ||
4.17 € | 1 | 7 giorni | 5 | G 1/4 | - | ||
4.30 € | 1 | 7 giorni | 5 | G 3/8 | - | ||
4.42 € | 1 | 7 giorni | 5 | G 1/2 | - | ||
4.17 € | 1 | 7 giorni | 6 | G 1/8 | - | ||
4.17 € | 1 | 7 giorni | 6 | G 1/4 | - | ||
4.30 € | 1 | 7 giorni | 6 | G 3/8 | - | ||
4.42 € | 1 | 7 giorni | 6 | G 1/2 | - | ||
4.42 € | 1 | 7 giorni | 8 | G 1/8 | - | ||
4.42 € | 1 | 7 giorni | 8 | G 1/4 | - | ||
4.73 € | 1 | 7 giorni | 8 | G 3/8 | - | ||
4.98 € | 1 | 7 giorni | 8 | G 1/2 | - |
Loading...
Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a +60 | Materiale | Polimero e ottone nichelato |
---|
Configura
Proprietà di base
Per tubo flessibile DE(mm)
Filettatura esterna BSPP
Filettatura femmina metrica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali