T maschio multiplo riduzione, girevole cilindrico - RPN KG

T maschio multiplo riduzione, girevole cilindrico - RPN KG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPN KG1082
RPN KG1083
RPN KG6400
RPN KG8401
RPN KG8601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile DE (x3)
(mm)
Per Tubo flessibile DE (x1)
(mm)
Filettatura esterna BSPP

4.88 €

1 7 giorni 810G 3/8

5.43 €

1 7 giorni 810G 1/2

4.08 €

1 7 giorni 46G 1/8

4.08 €

1 7 giorni 48G 1/4

4.63 €

1 7 giorni 68G 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a +60 Materiale Polimero e ottone nichelato

Supporto tecnico