Sensore di temperatura a livello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT3022
LT3023
LT3024
LT8022
LT8023
LT8024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi e uscite Materiali Numero di uscite digitali Segnale di uscita Lunghezza sonda
(mm)

606.33 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV1Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link264

642.19 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV1Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link472

671.54 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 1; Numero di uscite analogiche: 1acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV1Segnale di commutazione; segnale analogico; IO-link728

612.69 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV4Segnale di commutazione; IO-Link264

646.89 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV4Segnale di commutazione; IO-Link472

681.24 €

1 4 giorni Numero di uscite digitali: 4acciaio inossidabile (1.4301/304); acciaio inossidabile (1.4404/316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV4Segnale di commutazione; IO-Link728

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protezione IP 67 Progettazione elettrica PNP/NPN Consumo di corrente(mA) < 50
Classe di protezione III Tensione di esercizio(V) 18-30 DC Collegamento elettrico Connettore: 1 x M12
Temperatura ambiente(°C) 0-60 Protezione contro l’inversione di polarità Non può essere utilizzato per mezzi estremamente conduttivi; mezzi aderenti; granulati; materiale sfuso; acidi; alcali
Funzione di uscita normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) Tempo ridotto temperatura media(°C) 0-90; (< 1 ora) Pressione del serbatoio(bar) 0,5; (in caso di montaggio con accessori appositi: E43001 - E43007. E43019)
Interfaccia di comunicazione IO-Link Mezzi di applicazione refrigeranti idrati; oli; mezzi a base di olio; acqua; fluido simile acqua Dimensioni(mm) ø 16
Materiali (parti bagnate) PP Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)

Supporto tecnico