Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP3231 |
TP3232 |
TP3233 |
TP3237 |
TP9237 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (V) | Carico max. (Ω) | Resistenza al carico min. (Ω) | Revisione IO-Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.10 € | 1 | 4 giorni | 20-32 DC | 300 | - | 1.0 | ||
119.10 € | 1 | 4 giorni | 20-32 DC | 300 | - | 1.0 | ||
119.10 € | 1 | Preventivo | 20-32 DC | 300 | - | 1.0 | ||
119.10 € | 1 | 4 giorni | 20-32 DC | 300 | - | 1.0 | ||
119.10 € | 1 | 4 giorni | 18-32 DC | - | 2000 | 1.1 |
Loading...
Numero di ingressi e uscite | Numero di uscite analogiche: 1 | Materiale dado | acciaio inossidabile (1.4404/316L) | Protezione | IP 67 |
---|---|---|---|---|---|
Tempo di ritardo all’accensione(s) | 1 | Materiali | PA; PET | Classe di protezione | III |
Applicazioni | Per elementi di misurazione Pt100 e Pt1000 | Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi | Designazione del filo | M12 x 1 |
Collegamento elettrico | Connettore: 1 x M12; Corpo stampato: TPU; bloccaggio: acciaio inossidabile (1.4404/316 L); guarnizione: FKM; Contatti: placcato oro | Temperatura ambiente(°C) | -25-70 | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Numero totale di uscite | 1 | Segnale di uscita | Segnale analogico; IO-Link; (configurabile) | Coefficiente di temperatura(% dell’arco/10 K) | 0.1 |
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro | Gamma di misurazione(°C) | -50-200|-50-300 |
Dimensioni(mm) | M12 x 1 | Materiale guarnizione | FKM | Uscita analogica di precisione(K) | ± 0.3 + (± 0.1 % MS) |
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V)
Carico max.(Ω)
Resistenza al carico min.(Ω)
Revisione IO-Link
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali